Publicar produtos
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm
    Ethnicraft

    Roller Max coffee table - oak - round - removable cover - 80x80x32 cm

    Traduzido por Google,
    Criada por Jacques Deneef, a Roller Max é uma peça multifuncional inteligente que combina mesa de centro com espaço de armazenamento. Envolvida por um efeito de ripas de madeira empilhadas, a superfície da mesa pode ser facilmente removida para guardar jornais, brinquedos, almofadas e mantas do dia a dia. A solução perfeita para espaços pequenos.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50046-Roller-Max-coffee-table
    • Familia de productoRoller Max
    • Grupo de produtosCoffee Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)32
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas