Publicar produtos
Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Euromodul® 44 Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Perfil de aço autoportante arquitetônico EUROMODUL®44 para revestimento de paredes (5.174.44). Profundidade do perfil 44 mm. Largura da tampa 860 mm. Espessura de 0,6 mm a 1,20 mm. em chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) nas cores e revestimentos standard Europerfil. Marcação CE (EN 14782). Instalação de fachada vertical e horizontal.
Especificação
  • EUROMODUL®44 architectural self-supporting steel profile for external walls (5.174.44). Depth of profile 44 mm. Cover width 860 mm. Thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. in galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation. Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for lighting and natural ventilation, Hairgable mechanical curving (minimum radius of 450 mm) . Other materials, please contact Europerfil Technical Dept.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeuromodul_44_fa
  • Familia de productoWall cladding
  • Grupo de produtosMetallic Cladding Profiles for wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)44
  • Largura (mm)860
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores