Publicar produtos
Galatea®1100 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Galatea®1100 PIR Insulated sandwich panel

Traduzido por Google,
Galatea®1100 PIR é um painel sanduíche autoportante de poliisocianurato (PIR) isolante de dupla face metálica para revestimento de paredes, com lado externo liso e sistema de junta de fixação oculta. Espessuras de 40 mm até 60 mm. Largura da tampa 1100 mm. Cores e revestimentos a serem escolhidos de acordo com o ambiente. Solicite o Guia de Cores Padrão. Usado para paredes arquitetônicas. Instalação vertical e horizontal.
Especificação
  • Galatea®1100 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for wall cladding, with smooth external side and hidding fixing joint system. Thicknesses from 40 mm up to 60 mm. Cover width 1100 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for architectural walls. Vertical and horizontal installation. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with self-drilling screws and load distribution plates. Optional complements: omega transversal seal system in steel or extruded aluminium shell, longitudinal and transversal EPDM seals, roller and gauges for EPDM seal assembly, anchor clip.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagalatea_1100_pir
  • Familia de productoFaçade sandwich panel
  • Grupo de produtosPIR-PUR Façade Sandwich Panel Hidden fixing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-28
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1100
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615