Publicar produtos
eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

4.3 de 5 estrelas4.3(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Termos de Uso: Este arquivo PRELIMINAR é fornecido pela EVAPCO, Inc. para auxiliar nos aspectos de design e apenas para fins informativos. As informações contidas neste arquivo Revit estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem não refletir o produto final fornecido. Observe que todas as informações de design devem ser confirmadas no momento da compra. Os engenheiros devem avaliar todas as informações. A EVAPCO Inc. não é responsável de nenhuma forma em relação a nenhuma informação fornecida neste arquivo Revit, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer erros, omissões, modificações ou quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado do uso ou confiança neste arquivo Revit. A EVAPCO, Inc. não oferece nenhuma garantia do uso das informações em termos de sua precisão, validade, abrangência ou conformidade com qualquer código regulatório ou leis e regulamentos governamentais. Todos os usuários aceitam todos os riscos associados a qualquer uso dessas informações.

A série eco-Air de condensadores resfriados a ar representa o mais novo avanço da EVAPCO em pesquisa e desenvolvimento de transferência de calor térmico. Disponível em designs totalmente secos e adiabáticos, a série eco-Air maximiza a rejeição de calor com uso mínimo ou nenhum de água. A série eco-Air é outro capítulo no compromisso contínuo da EVAPCO com produtos de qualidade e ecologicamente corretos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecoair-vcoil-adiabatic
  • Familia de productoCondensors - Air Cooled
  • Grupo de produtoseco-Air
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCCondensador
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_17_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerant cooling systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 63 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
  • Número OmniClass23-33 43 11
  • Título OmniclassAir Cooled Condenser Units
  • Código CSI UniFormat IID3030
  • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems