Publicar produtos
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
Evyon Industrial Energy Storage
    Evyon

    Evyon Industrial Energy Storage

    Traduzido por Google,

    Evyon Industrial

    Uma solução escalável e de qualidade automotiva para integradores de sistemas

    Evyon Industrial é uma solução de bateria para aplicações comerciais e industriais, escalável de acordo com suas necessidades.

    • Design, construção e suporte europeus.
    • Baterias automotivas Tier 1 totalmente novas.
    • Monitoramento na nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana, para máxima segurança, desempenho e vida útil.

    Evyon fornece sistemas de armazenamento de energia com qualidade automotiva baseados em módulos de bateria reaproveitados

    Escalável de acordo com suas necessidades

    Nosso sistema de bateria foi projetado para caber em racks de 19" padrão da indústria para atender a qualquer aplicação comercial e industrial - estacionária e móvel.
    Nossos sistemas podem ser dimensionados para atender praticamente qualquer aplicação, desde edifícios comerciais, carregamento de veículos elétricos, canteiros de obras e energia de reserva.
    Múltiplas strings podem ser conectadas de forma flexível para criar sistemas maiores com um tamanho pequeno. Evyon Escala industrial de kWh a MWh enquanto trabalha com inversores de 0 a 1000 V DC.

    Especificação
      • 121-165 kWh per string
      • 0.8C continuous
      • Up to 10 years or 6000 cycles warranty with digital tracking & notifications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEvyon-Industrial
    • Familia de productoEnergy storage
    • Grupo de produtosIndustrial battery string
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)920
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEG000055
    • Nome ETIMRenewable energy
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_06_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackup battery supply