Defina a sua localização e língua para dar prioridade à informação localizada. Continue
Lapala hand-woven dining armchair C596 T
expormim

Lapala hand-woven dining armchair C596 T

5.0 out of 5 stars5.0(5 reviews)
Traduzido por Google,

Poltrona de jantar em tubo de aço inoxidável. Assento e encosto tecidos à mão com corda de alta resistência de 7 mm/0,27” de espessura. Pernas em tubo de aço inoxidável lacado. Empilhável. Para uso ao ar livre.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalapala-dining-armchair
  • Familia de productoLapala
  • Grupo de produtosOutdoor collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)79
  • Largura (mm)59
  • Profundidade (mm)57
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCorda
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • ETIM CodeEG017960
  • ETIM NameFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
  • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 13 11
  • Título OmniclassResidential Chairs

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brasil
Cook Islands
Austria
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Belgium
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cabo Verde
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Bulgaria
Brunei
Canada
Cameroon
French Guiana
Kiribati
Croatia
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Cyprus
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Estonia
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Finland
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Greenland
Ethiopia
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Grenada
Gabon
Samoa
Guernsey
Japan
Guadeloupe
Ghana
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guatemala
Guiné-Bissau
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Haiti
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Honduras
Kenya
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Jamaica
Lesotho
Tuvalu
Italy
Laos
Martinique
Liberia
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Mexico
Libya
Vanuatu
Latvia
Macau
Montserrat
Madagascar
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Nicaragua
Malawi
Lithuania
Maldives
Panama
Mali
Luxembourg
Mongolia
Puerto Rico
Mauritania
Macedônia do Norte
Myanmar (Burma)
Saint Kitts and Nevis
Mauritius
Malta
Nepal
Saint Lucia
Mayotte
Moldova
North Korea
Saint Pierre and Miquelon
Moçambique
Monaco
Oman
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Montenegro
Pakistan
Saint-Barthélemy
Namibia
Netherlands
Palestine
Sint Maarten
Niger
Norway
Philippines
The Bahamas
Nigeria
Poland
Qatar
Trinidad and Tobago
Republic of the Congo
Portugal
Saudi Arabia
Turks and Caicos Islands
República Democrática de São Tomé e Príncipe
Romania
Singapore
U.S. Virgin Islands
Reunion
Russia
South Korea
United States
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
Senegal
Slovakia
Taiwan
Seychelles
Slovenia
Tajikistan
Sierra Leone
Spain
Thailand
Somalia
Svalbard and Jan Mayen
Turkmenistan
South Africa
Sweden
Turquia
South Sudan
Switzerland
United Arab Emirates
Suazilândia
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe