Publicar produtos
J355 F M30 pilar fixo para proteção perimetral
J355 F M30 pilar fixo para proteção perimetral
J355 F M30 pilar fixo para proteção perimetral
J355 F M30 pilar fixo para proteção perimetral
    FAAC
    Arquivado

    J355 F M30 pilar fixo para proteção perimetral

    A Linha J355 M30-P1 é aconselhável para o controle do tráfego veicular e a proteção permanente do perímetro de lugares sensíveis. Capaz de parar um caminhão de 6.800 kg a 50 km/h nas instalações com unidade única. 1. Testado segundo a norma americana ASTM F 2656-07 na CONFIGURAÇÃO DUPLO 2. Capaz de parar um caminhão de 6.500kg correndo a 50Km/h (=30M/h) 3. Respeito à coerência estética em instalações mistas com outros pilares retráteis
    Especificação
    • A Linha J355 M30-P1 é aconselhável para o controle do tráfego veicular e a proteção permanente do perímetro de lugares sensíveis. Capaz de parar um caminhão de 6.800 kg a 50 km/h nas instalações com unidade única. 1. Testado segundo a norma americana ASTM F 2656-07 na CONFIGURAÇÃO DUPLO 2. Capaz de parar um caminhão de 6.500kg correndo a 50Km/h (=30M/h) 3. Respeito à coerência estética em instalações mistas com outros pilares retráteis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-J355-F-M30
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)355
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)655
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards