Publicar produtos
BARREIRA AUTOMÁTICA HIDRÁULICA
FAAC

BARREIRA AUTOMÁTICA HIDRÁULICA

4.6 de 5 estrelas4.6(39 avaliações)
Barreira Hidráulica B680H, para uso intensivo. - Tecnologia híbrida: Motor Hidráulico + Sem escovas - Molas de alta resistência: Até cerca de 2,000,000 de ciclos contínuos sem manutenções especiais - Unidade de controlo de fácil programação e tecnológicamente avançada - Alta velocidade de abertura - Compatível com as bases das barreiras 620 e 640
Especificação
  • Barreira Hidráulica B680H, para uso intensivo. - Tecnologia híbrida: Motor Hidráulico + Sem escovas - Molas de alta resistência: Até cerca de 2,000,000 de ciclos contínuos sem manutenções especiais - Unidade de controlo de fácil programação e tecnológicamente avançada - Alta velocidade de abertura - Compatível com as bases das barreiras 620 e 640
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFAAC-B680H
  • Familia de productoFAAC
  • Grupo de produtosAutomatic Vehicle Barriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)469
  • Profundidade (mm)279
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)69.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarrier parking control units
  • Código CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-39 11 11 15
  • Título OmniclassTraffic Barriers