Publicar produtos
J200 F PILAR FIXO
J200 F PILAR FIXO
    FAAC

    J200 F PILAR FIXO

    O pilar FAAC J200 Fixo não requer obras de colocação invasi vas, nem cablagens elétricas. Por isso é indicado para instalações permanentes para delimitar áreas de pedestres residenciais ou então para instalações mistas nas quais estão presentes também pilares de tipo Automático ou Semiautomático. 1. Dispensa alimentação e cablagem 2. Colocação simples e escavações reduzidas 3. Respeita a coerência estética em instalações mistas com outros pilares retráteis
    Especificação
    • O pilar FAAC J200 Fixo não requer obras de colocação invasi vas, nem cablagens elétricas. Por isso é indicado para instalações permanentes para delimitar áreas de pedestres residenciais ou então para instalações mistas nas quais estão presentes também pilares de tipo Automático ou Semiautomático. 1. Dispensa alimentação e cablagem 2. Colocação simples e escavações reduzidas 3. Respeita a coerência estética em instalações mistas com outros pilares retráteis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-J200-F
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosTraffic bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)500
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards