Publicar produtos
J200 HA PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J200 HA PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J200 HA PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
    FAAC

    J200 HA PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL

    O pilar Automático retrátil FAAC J200 HA é particularmente indicado para regular o tráfego de veículos em áreas residenciais, garantindo um controle inteligente e, ao mesmo tempo, preservando a coerência estética. 1. Facilidade de transporte, armazenamento e colocação graças à estrutura autoportante - dispensa a utilização da câmara - e ao peso reduzido do produto 2. Não exige a instalação de uma câmara; reduzidas obras de construção 3. Produto de concepção essencial, configurável através da escolha de acessórios de instalação a critério do cliente 4. Manutenção simplificada (possível ser realizada por uma só pessoa) 5. Unidade hidráulica integrada no pilar
    Especificação
    • O pilar Automático retrátil FAAC J200 HA é particularmente indicado para regular o tráfego de veículos em áreas residenciais, garantindo um controle inteligente e, ao mesmo tempo, preservando a coerência estética. 1. Facilidade de transporte, armazenamento e colocação graças à estrutura autoportante - dispensa a utilização da câmara - e ao peso reduzido do produto 2. Não exige a instalação de uma câmara; reduzidas obras de construção 3. Produto de concepção essencial, configurável através da escolha de acessórios de instalação a critério do cliente 4. Manutenção simplificada (possível ser realizada por uma só pessoa) 5. Unidade hidráulica integrada no pilar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-J200-HA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosTraffic bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)500
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)90
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards