Publicar produtos
J200 SA PILAR DE TRÁFEGO SEMI-AUTOMÁTICO
J200 SA PILAR DE TRÁFEGO SEMI-AUTOMÁTICO
J200 SA PILAR DE TRÁFEGO SEMI-AUTOMÁTICO
J200 SA PILAR DE TRÁFEGO SEMI-AUTOMÁTICO
    FAAC

    J200 SA PILAR DE TRÁFEGO SEMI-AUTOMÁTICO

    Este pilar de trânsito resolve os problemas de trânsito e ou controle de parada sem a necessidade de energia elétrica (especialmente indicado para centros históricos e áreas com cablagem difícil). Na verdade, graças ao fornecimento de um acionador a gás, a elevação ocorre através de um desbloqueio com chave. O abaixamento é operado na cabeça do pilar. 1. Alimentação e cablagem não requisitadas 2. Simplicidade e segurança da movimentação graças à chave de desbloqueio específica. 3. Facilidade de transporte, armazenagem e instalação graças ao peso reduzido do produto. 4. Desbloqueio na posição baixa garantido contra o acionamento voluntário.
    Especificação
    • Este pilar de trânsito resolve os problemas de trânsito e ou controle de parada sem a necessidade de energia elétrica (especialmente indicado para centros históricos e áreas com cablagem difícil). Na verdade, graças ao fornecimento de um acionador a gás, a elevação ocorre através de um desbloqueio com chave. O abaixamento é operado na cabeça do pilar. 1. Alimentação e cablagem não requisitadas 2. Simplicidade e segurança da movimentação graças à chave de desbloqueio específica. 3. Facilidade de transporte, armazenagem e instalação graças ao peso reduzido do produto. 4. Desbloqueio na posição baixa garantido contra o acionamento voluntário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-J200-SA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosTraffic bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)500
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)80
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards