Publicar produtos
J275 F 2K 20 PILAR FIXO para a proteção perimetral
FAAC

J275 F 2K 20 PILAR FIXO para a proteção perimetral

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
A Linha J275 2K 20 é aconselhável para o controle do tráfego veicular e para a proteção permanente do perímetro de lugares sensíveis. Capaz de parar um caminhão de 7.500 kg a 50 km/h nas instalações com dupla unidade. 1. Garantido para altas frequências de utilização 2. Manutenção simplificada (possível de ser feita por uma só pessoa). 3. Unidade hidráulica integrada no pilar 4. Função Gentle stop para assegurar uma parada suave no fim de curso baixo 5. Cabeça anti-adulteração; protegida com fechadura blindada com chave codificada (para evitar abaixamentos não autorizados) 6. Capaz de deter um caminhão de 6.800 kg a 50 km/h em instalações com dupla unidade (classe de resistência M30)
Especificação
  • A Linha J275 2K 20 é aconselhável para o controle do tráfego veicular e para a proteção permanente do perímetro de lugares sensíveis. Capaz de parar um caminhão de 7.500 kg a 50 km/h nas instalações com dupla unidade. 1. Garantido para altas frequências de utilização 2. Manutenção simplificada (possível de ser feita por uma só pessoa). 3. Unidade hidráulica integrada no pilar 4. Função Gentle stop para assegurar uma parada suave no fim de curso baixo 5. Cabeça anti-adulteração; protegida com fechadura blindada com chave codificada (para evitar abaixamentos não autorizados) 6. Capaz de deter um caminhão de 6.800 kg a 50 km/h em instalações com dupla unidade (classe de resistência M30)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFAAC-J275-F-2K
  • Familia de productoFAAC
  • Grupo de produtosSecurity bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)275
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)110
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniclassBollards