Publicar produtos
J275 HA 2K 20 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL para a proteção perimetral
FAAC

J275 HA 2K 20 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL para a proteção perimetral

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
A Linha J275 2K 20 é aconselhável para o controle do tráfego veicular e para a proteção permanente do perímetro de lugares sensíveis. Capaz de parar um caminhão de 7.500 kg a 50 km/h nas instalações com dupla unidade. 1. Alimentação e cabeamento não exigidos 2. Concepção «Shallow Mounted»: é necessária uma profundidade reduzida de escavação 3. Coerência estética completa com modelos retráteis (HA); perfeito para instalações mistas.
Especificação
  • A Linha J275 2K é aconselhável para o controle do tráfego veicular e para a proteção permanente do perímetro de lugares sensíveis. Capaz de parar um caminhão de 7.500 kg a 50 km/h nas instalações com dupla unidade. 1. Alimentação e cabeamento não exigidos 2. Concepção «Shallow Mounted»: é necessária uma profundidade reduzida de escavação 3. Coerência estética completa com modelos retráteis (HA); perfeito para instalações mistas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFAAC-J275-HA-2K
  • Familia de productoFAAC
  • Grupo de produtosSecurity bollards
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)160
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniclassBollards