Publicar produtos
J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL
    FAAC

    J275 HA V2 PILAR AUTOMÁTICO RETRÁTIL

    O pilar Automático retrátil J275 HA V2 é indicado para todas as áreas nas quais existe trânsito diário intenso, tais como áreas comerciais, industriais e passagens urbanas. 1. Garantido para alta frequência de utilização 2. Produto de concepção “full optional”; fornecido já completo com os principais acessórios 3. Manutenção simplificada (possível ser realizada por uma só pessoa) 4. Unidade hidráulica integrada no pilar 5. Perfeita intercambialidade com pilares de primeira geração 6. Função Gentle stop para assegurar uma parada suave no fim de curso baixo
    Especificação
    • O pilar Automático retrátil J275 HA V2 é indicado para todas as áreas nas quais existe trânsito diário intenso, tais como áreas comerciais, industriais e passagens urbanas. 1. Garantido para alta frequência de utilização 2. Produto de concepção “full optional”; fornecido já completo com os principais acessórios 3. Manutenção simplificada (possível ser realizada por uma só pessoa) 4. Unidade hidráulica integrada no pilar 5. Perfeita intercambialidade com pilares de primeira geração 6. Função Gentle stop para assegurar uma parada suave no fim de curso baixo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-J275-HA_V2
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosTraffic bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)130
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards