Publicar produtos
J275 SA PILAR SEMI-AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 SA PILAR SEMI-AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 SA PILAR SEMI-AUTOMÁTICO RETRÁTIL
J275 SA PILAR SEMI-AUTOMÁTICO RETRÁTIL
    FAAC

    J275 SA PILAR SEMI-AUTOMÁTICO RETRÁTIL

    O pilar Semiautomático retrátil J275 SA é particularmente indicado para centros históricos e áreas nas quais é difícil instalar cabos. Na realidade, graças à presença de um atuador a gás, a elevação e o abaixamento são completamente mecânicos e dispensam ligação elétrica. 1. Dispensa alimentação e cablagem 2. Simplicidade e segurança da movimentação graças à chave de desbloqueio específica 3. Bloqueio na posição baixa garantido contra o desengate acidental
    Especificação
    • O pilar Semiautomático retrátil J275 SA é particularmente indicado para centros históricos e áreas nas quais é difícil instalar cabos. Na realidade, graças à presença de um atuador a gás, a elevação e o abaixamento são completamente mecânicos e dispensam ligação elétrica. 1. Dispensa alimentação e cablagem 2. Simplicidade e segurança da movimentação graças à chave de desbloqueio específica 3. Bloqueio na posição baixa garantido contra o desengate acidental
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFAAC-J275-SA
    • Familia de productoFAAC
    • Grupo de produtosTraffic bollards
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)125
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBollards and impact protectors
    • Número OmniClass23-11 29 35
    • Título OmniclassBollards