Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Multispot Beluga F32L06

Ref. Exclusiva: Multispot-Beluga-F32L06
Marca: Fabbian Illuminazione
Familia do produto: Multipot Beluga
Grupo do produto: Pendant
Largura (mm): 92
Altura (mm): 70
Profundidade (mm): 92
Data de publicação: 2018-04-27
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)
The diffusers of the Beluga series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of transparent lead crystal spheres. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Material principal: Glass
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 0.55

Categoria BIMobject: Iluminação - Pendentes
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L7473
Uniclass 1.4 Descrição: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrição: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descrição: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands