Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Multispot Polair F32L11

Ref. Exclusiva: Multispot-Polair-F32L11
Marca: Fabbian Illuminazione
Familia do produto: Multipot Beluga
Grupo do produto: Pendant
Largura (mm): 105
Altura (mm): 125
Profundidade (mm): 105
Data de publicação: 2018-04-27
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 0.17

Categoria BIMobject: Iluminação - Pendentes
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L7473
Uniclass 1.4 Descrição: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrição: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descrição: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures