Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Olympic F45A01

Ref. Exclusiva: Olympic-F45A01
Marca: Fabbian Illuminazione
Familia do produto: Olympic
Grupo do produto: Pendant
Largura (mm): 802
Altura (mm): 4020
Profundidade (mm): 802
Data de publicação: 2018-04-19
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Olympic is a round white painted aluminium hanging light collection, with the LED light source located on the outer ring. Both direct and indirect light diffusion. The hanging lights are available in different diameters, and in single or multiple layouts. The peculiarity of these lamps is the possibility to intertwine them, creating original shapes and compositions, also thanks to the easy cable length adjustment.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 2.55

Categoria BIMobject: Iluminação - Pendentes
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L7473
Uniclass 1.4 Descrição: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrição: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descrição: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures