Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Pivot F39G03

Ref. Exclusiva: Pivot-F39G03
Marca: Fabbian Illuminazione
Familia do produto: Pivot
Grupo do produto: Wall-Ceiling lamp
Largura (mm): 1080
Altura (mm): 50
Profundidade (mm): 40
Data de publicação: 2018-04-27
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
The wall and ceiling lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. For this lamp the energy voltage is low (24V dc, LED) and comes with a remote power pack.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 0.7

Categoria BIMobject: Iluminação - Montagem na parede
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L7473
Uniclass 1.4 Descrição: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrição: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting systems
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descrição: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures