Publicar produtos
Streamer
Streamer
Streamer
Streamer
Streamer
    Fagerhult

    Streamer

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Um holofote para instalação em trilhos de iluminação. Formato compacto, para aplicações com pé-direito mais baixo.

    Luminária em alumínio com revestimento em pó em branco (RAL 9016) e preto (RAL 9017) como padrão. Anel frontal em termoplástico.


    Principais características:
    Lúmen: 2500lm, 2700lm, 2800lm, 2900lm, 3000lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK, 4000 BBBLK
    Distribuição de luz: Feixe extra largo, Feixe médio, Feixe estreito
    Voltagem: 220-240V
    IRC: 90
    IP: 20
    Eu sei:
    Cores Padrão: Preto, Branco
    Controle de luz disponível: DALI

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 153, 85, 92 | 150, 85, 260
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      In Lighting Track Pro (on/off) or Control Track (DALI).

      Louvre
      See Accessories.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreamer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-13
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto