Publicar produtos
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
FalcoLinea creative sofa
    Falco

    FalcoLinea creative sofa

    Traduzido por Google,

    O Sofá FalcoLinea é uma adição elegante e durável à popular série FalcoLinea. Este sofá de baixa manutenção combina madeira de lei certificada pelo FSC® com uma estrutura de aço robusta. Graças à construção inteligente do encosto, o banco, a cadeira e o sofá formam uma unidade perfeita. O Sofá FalcoLinea está disponível com ou sem apoios de braços e pode, opcionalmente, ser tratado com revestimento em pó para uma aparência personalizada.

    Especificação
      • part of the FalcoLinea series
      • Sustainable design with FSC®-certified hardwood
      • Sturdy steel frame
      • Low maintenance , with natural wood aging over time
      • Optional treatment with powder coating
      • Avaiable with or without armrests

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcolinea-level-bench
    • Familia de productoOutdoor furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches

    Disponibilidade da região

    Europa