Publicar produtos
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
FalcoRelax outdoor bench with back
    Falco

    FalcoRelax outdoor bench with back

    Traduzido por Google,

    O banco FalcoRelax com encosto é uma solução de assento confortável e elegante, projetada para espaços públicos. É feito de madeira de lei com certificação FSC® e aço galvanizado a quente, com a opção de revestimento em pó do aço em uma cor RAL padrão. As conexões ocultas garantem um acabamento elegante e maior durabilidade. Ao usar vários suportes de banco, áreas de assento individuais e apoios de braço podem ser criados. O FalcoRelax está disponível em diferentes comprimentos e configurações, incluindo uma versão estendida que pode ser personalizada com elementos de extensão.

    Especificação
      • comfortable bench with backrest
      • made from FSC®-certified hardwood and hot-dip galvanized steel
      • Optional pwoder coating in a standard RAL colour
      • Available as a single sided or double sided bench

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcorelax-outdoor-bench-with-back
    • Familia de productoOutdoor furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches

    Disponibilidade da região

    Europa