Ref. Exclusiva: | Canopies_Clock |
---|---|
Marca: | Faraone |
Familia do produto: | Shelters |
Grupo do produto: | Canopies |
Data de publicação: | 2019-05-14 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/clock/ |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/faraone/product/canopies_clock
Material principal: | Glass |
---|---|
Material secundario: | Stainless steel |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Paisagismo - Mobíliário Externo |
---|---|
Nome UNSPSC: | Canopy |
Código UNSPSC: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Código: | L4211 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Canopies |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Descrição: | Canopy systems |
NBS Reference Código: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Descrição: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Nome | Valor |
---|---|
Height | 1200 mm — 1500 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®