Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Canopies Gran Sasso

Ref. Exclusiva: Canopies_Gran_Sasso
Marca: Faraone
Familia do produto: Shelters
Grupo do produto: Canopies
Data de publicação: 2019-06-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
ALUMINIUM + GLASS CANOPIES
Aluminum and glass for clean design accessible for everyone.

AISI 316 stainless steel rods and aluminium accessories.
Tempered and laminated glass 6+6+1,52 thickness.
Standard aluminium gutter.
Up to 130Kq load per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

GRAN SASSO 1. L 160 x H 120 cm.
GRAN SASSO 2. L 200 x H 120 cm.


Material principal: Glass
Material secundario: Stainless steel
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Paisagismo - Mobíliário Externo
Nome UNSPSC: Canopy
Código UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Código: L4211
Uniclass 1.4 Descrição: Canopies
Uniclass 2.0 Código: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Descrição: Canopy Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Descrição: Canopy systems
NBS Reference Código: 25-50-45-10
NBS Reference Descrição: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nome Valor
Height 1200 mm
Length 1600 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 1600 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®