Publicar produtos
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.
    Faraone

    Maior Evo Vision Glass and aluminium balustrade.

    Traduzido por Google,

    Maior Evo Vision

    (Com corrimão retangular)

    Com o copo como protagonista, fixado apenas em
    os quatro cantos com acessórios de alumínio.

    (Com corrimão redondo)

    Com vidro visível sem moldura de alumínio
    Para maior transparência.

    Variante com corrimão redondo

    Especificação
    • Post Spacing:

      Post spacing 1500 mm (59.05”) for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post spacing 2000 mm (78.74”) for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      Handrail:

      Rectangular or round

      Glass Thickness:

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Float glass for category C2 (200 kg/m 137 lb/ft)

      8+8 (5/16”+ 5/16”) Tempered glass for category C3 (300 kg/m 206 lb/ft)

      Post Height:

      Ground clearance 1100 mm (43.30”)

      Static load test resistance:

      Tested up to 450 kg/m (302 lb/ft)

      Solution for stairways and inclined planes
      Possibility of installation on slopes (e.g. stairways, slides, etc.)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamaior-evo-vision
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros