Publicar produtos
TEIDE White adjustable recessed downlight 10W 40° 3000K CRI90 DALI

TEIDE White adjustable recessed downlight 10W 40° 3000K CRI90 DALI

Traduzido por Google,
TEIDE é um sistema modular de luminárias embutidas que se caracteriza pela sua capacidade de adaptação a qualquer projeto, conforto visual perfeito e orientação dos seus módulos. O downlight TEIDE é uma luminária embutida redonda, ajustável e branca, com design simplificado, oferecendo ampla integração com a arquitetura, ideal para uso residencial e comercial. Esta luminária embutida tem potência de 10 W, temperatura de cor de 3000 K, CRI90, ângulo de 40° e sistema de controle DALI.
Especificação
  • Reference: 034893041D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776267855

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0346

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 10W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 250mA CC

    Lumens max: 798lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 40

    Total height: 88

    Total diameter: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Type of dirver regulation: DALI

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Especificações técnicas
  • Ref.ª única034893041D-110_-_TEIDE-White-adjustable-recessed-downlight-10W-40deg-3000K-CRI90-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosRecessed Lamp
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto