Publicar produtos
SHAN Beige table lamp

SHAN Beige table lamp

Traduzido por Google,
Shan, projetado por Pepe Llaudet, é um abajur de mesa de grande formato composto por três abajures de pergaminho feitos à mão por artesãos locais. Seu nome significa "três" em japonês e sua essência é inspirada na arquitetura e nos materiais da cultura Zen japonesa. Com linhas simples e puras, Shan transcende o tempo e a moda. É uma fonte de calor que envolve qualquer espaço em uma atmosfera aconchegante e reconfortante.
Especificação
  • Reference: 20069

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776345478

    Tariff Item: 9405299090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 2008

    Body material: Steel

    Screen material: Parchment

    Body finish: White

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 485

    Length: 600

    Depth: 600

    Total diameter: 600

    Base diameter: 168

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.098

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

    Net weight consolidated item: 0.9

Especificações técnicas
  • Ref.ª única20069_-_SHAN-Beige-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPapel
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Secretária e mesa