Publicar produtos
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor

    TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor

    Traduzido por Google,
    TUBE FAN é a versão cilíndrica do JUST FAN. Este ventilador de teto contemporâneo com lâminas pretas foscas/transparentes é perfeito para salas entre 13m2 e 17m2. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 145,7 m3 min / 5145 CFM
    Especificação
    • Reference: 32036

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776120266

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3338

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 450

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 410

      Length individual box (MM): 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083025

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 4.466

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única32036_-_tube-fan-matt-black-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans