Publicar produtos
COPPER FAN M Black/wood fan SMART

COPPER FAN M Black/wood fan SMART

Traduzido por Google,
COPPER é a versão modernizada do clássico JUST FAN. Este ventilador de teto é ideal para ventilar espaços de 13 a 17m2. Possui uma cúpula de cobre que lhe confere outra estética. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador possui função reversa verão-inverno e pode ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. É um ventilador inteligente, que permitirá que você o controle com o aplicativo WiZ. Funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 33451WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347359

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3402

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 390

    Total diameter: 1280

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33451WP-110_-_COPPER-FAN-M-Black-wood-fan-SMART
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica