Publicar produtos
MARINE M Brown ceiling fan IP44

MARINE M Brown ceiling fan IP44

Traduzido por Google,
MARINE é um ventilador de teto marrom ideal para ventilar ambientes de 13 m² a 17,6 m². Este ventilador tem IP44, por isso também é adequado para ambientes externos. Suas partes metálicas são tratadas com um tratamento anticorrosivo. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto tem um motor DC e tem 6 velocidades que podem ser reguladas, tem um modo reverso e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 34275

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776352889

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3428

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Dark Brown

    IP: 44

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 245

    Total diameter: 1250

    Canopy diameter: 130

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-14-20-27

    RPM: 86-121-146-175-198-222

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 3,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34275_-_MARINE-M-Brown-ceiling-fan-IP44
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)320
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica