Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

FASUPCL 76 10

Ref. Exclusiva: fasupcl76
Marca: FASUAL
Familia do produto: FASUAL LED Light
Grupo do produto: Tertiary
Largura (mm): 95
Altura (mm): 55
Profundidade (mm): 95
Data de publicação: 2018-02-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Pivotable elegant downlight with narrow (15°) beam
Intense and smooth lighting

COB LED
Instant ignition
IP54 - Class II - Angle : >15° - IRC >80 - UGR<19
Efficiency : ≥ 85%
200-240V AC / 50-60Hz, 30-33V - PF> 0,95
Durability ≥ 50 000 hours
Certifications : CE - RoHS


Material principal: Aluminium
Material secundario: Polycarbonate
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 0.34

Categoria BIMobject: Lighting - Ceiling Mounted
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: L74736
Uniclass 1.4 Descrição: Lighting accessories
Uniclass 2.0 Código: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrição: Lighting Systems
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting
NBS Reference Código: 70-80
NBS Reference Descrição: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
ETIM Properties

Luminaries - Ceiling-/wall luminaire

Nome Valor
Ambient temperature -20 °C — 40 °C
Built-in diameter 82 mm — 88 mm
Colour of light White
Colour rendering index CRI 80-89
Colour temperature 3000 ; 4000 ; 5000
Degree of protection (IP) IP54
Effective luminous flux 700 ; 740 ; 770
Height/depth 100
Impact strength IK08
Lamp power 10
Nominal voltage 200 V — 240 V
Outer diameter 180
Protection class II
Radiation angle Narrow beam 10-20°
Suitable for built-in mounting True
Suitable for ceiling mounting True
Suitable for emergency lighting False
Suitable for light line configuration False
Suitable for surface mounting False
Suitable for suspended mounting False
Suitable for wall mounting False
Voltage type AC

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados