Publicar produtos
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt
Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt

    Fech-Jet-System® windows for sandwichpanels (all windows) rvt

    Traduzido por Google,

    O sistema patenteado e premiado Fech-Jet-System® é a solução ideal para janelas em estrutura sanduíche. As principais vantagens do produto incluem a redução do tempo de instalação e a significativa economia de custos, já que não são necessárias estruturas de metal para os elementos sanduíche, nem a necessidade de molduras adicionais para as janelas, seja interna ou externamente! A qualidade do design é alta, pois o princípio construtivo dispensa parafusos ou rebites antiestéticos, bem como cortes em ângulo. Esse design também aumenta a vida útil, pois nenhum fixador penetra na estrutura.

    O sistema Fech-Jet-System® está disponível em perfil de alumínio ou plástico. A adaptação a sistemas já existentes é possível sem problemas.


    Especificação
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Tilt-and-turn, tilt, sliding, slanted, and pivot windows, with fixed glazing and all-glass corners

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafech-jet-system-windows-all-windows-rvt-file
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas para painéis sanduíche
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte