Publicar produtos
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat
Feltech Acoustic Wall  Acoupanel WoodGrain slat

    Feltech Acoustic Wall Acoupanel WoodGrain slat

    Traduzido por Google,

    As ripas WoodGrain com texturas tridimensionais proporcionam uma superfície de absorção sonora altamente eficaz, especialmente de médio alcance, não apenas reduzindo o ruído, mas também difundindo a energia sonora, o que pode criar um ambiente acolhedor e convidativo em qualquer espaço interno.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafeltech-acoustic-wall-acoupanel-wood-grain-slats
    • Familia de productoAcoustic Wall
    • Grupo de produtosAcoupanel
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)19
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)2800
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Número OmniClass23-15 19 15
    • Título OmniclassCeiling Tiles, Panels, Strips, and Sections

    Disponibilidade da região

    Ásia
    Thailand