Ref. Exclusiva: | 1-73-48-02-73mm-60min-43dB-3850mm |
---|---|
Marca: | Fermacell |
Familia do produto: | Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Grupo do produto: | Partition walls on steel walls with insulation |
Profundidade (mm): | 73 |
Data de publicação: | 2017-01-13 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://www.fermacell.com/ |
---|---|
Instruções de instalação: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Descrição técnica: | http://www.fermacell.com/en/content/products.php |
Vídeo instrucional: | http://www.fermacell.com/en/content/1748.php |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/fermacell/product/1-73-48-02-73mm-60min-43db-3850mm
Material principal: | Gypsum |
---|---|
Material secundario: | Steel |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Categoria BIMobject: | Paredes - Divisórias |
---|---|
Classificação IFC: | Wall |
Nome UNSPSC: | Wallboard |
Código UNSPSC: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Código: | L384 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Código: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Descrição: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Código: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Descrição: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass Número: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass Título: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®