Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Ref. Exclusiva: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Marca: Fermacell
Familia do produto: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupo do produto: Partition walls on steel walls without insulation
Profundidade (mm): 125
Data de publicação: 2017-01-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Wallboard
Código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descrição: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descrição: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descrição: Gypsum board partition systems
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descrição: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Número: 23-15 11 11 11
OmniClass Título: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®