Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

FR 105 / 70 105mm EI60 49dB 4900mm

Ref. Exclusiva: 4-105-70-105mm-60min-49dB-4900mm
Marca: Fermacell
Familia do produto: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupo do produto: Partition walls on steel walls with insulation
Profundidade (mm): 105
Data de publicação: 2017-01-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
Wall Thickness: 105mm
Stud: 70mm/35 double - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side + 1x 10mm extra
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4900mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Material principal: Gypsum
Material secundario: Steel
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Paredes - Divisórias
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Wallboard
Código UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Código: L384
Uniclass 1.4 Descrição: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Código: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Descrição: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Descrição: Gypsum board partition systems
NBS Reference Código: 25-10-30-35
NBS Reference Descrição: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Número: 23-15 11 11 11
OmniClass Título: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados