Ref. Exclusiva: | fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030 |
---|---|
Marca: | Fermacell |
Familia do produto: | Flooring |
Grupo do produto: | Fermacell Flooring Elements |
Largura (mm): | 1500 |
Altura (mm): | 500 |
Profundidade (mm): | 30 |
Data de publicação: | 2017-11-27 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Material de construção |
URL do produto: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Descrição técnica: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Vídeo instrucional: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
Código GTIN: | 4007548001052 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/fermacell/product/fermacell_2e32_dry-flooring-element_30mm_de_76030
Material principal: | Gypsum |
---|---|
Material secundario: | Stone Wool |
Projetado em: | |
Fabricado em: |
Categoria BIMobject: | Construção - Forros |
---|
Nome | Valor |
---|---|
Application | 1 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Nome | Valor |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Nome | Valor |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®