Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E34

Ref. Exclusiva: fermacell_2E34_dry-flooring-element_35mm_DE_76043
Marca: Fermacell
Familia do produto: Flooring
Grupo do produto: Fermacell Flooring Elements
Largura (mm): 1500
Altura (mm): 500
Profundidade (mm): 35
Data de publicação: 2017-11-27
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 35 mm
Point Load: 0,30 KN/m²
Thermal resistance: 0,31 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Stone Wool
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Construção - Forros
Este produto está disponível em:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nome Valor
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 35 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

Nome Valor
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

Nome Valor
M Fire Rating F90
Thickness 35 mm

BIMobject®