Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Fermacell Dry Levelling Compound

Ref. Exclusiva: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
Marca: Fermacell
Familia do produto: Flooring
Grupo do produto: Fermacell Accessories
Data de publicação: 2017-11-20
Número da edição: 1
Tipo: Documentação (indicativo)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
The fermacell Levelling Compound is a special dried, mineral aerated concrete granulate, whose particular structural - physical properties make it very versatile.
Usage in connection with lightweight floor constructions (wooden joist floor) is advantageous due to the low weight based on static criteria. The material becomes intertwined due to the coarse grain surface an thus provides excellent stability.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,09 W/mK
Grain size: 0,2 to 4 mm
Layer thickness: approx. 400 kg/m³
min. depth of packing: 10 mm
max. depth of packing (uncompacted): 100 mm area of application 1
60 mm area of application 2 - 4
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Point Load for 10 mm layer thickness: 0,04 KN/m²
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Material principal: Other
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 50

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Outros
Este produto está disponível em:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Nome Valor
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Granulate

BIMobject®