Publicar produtos
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group
Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group

    Cassero to lose Svelto Air Ferracin Group

    Traduzido por Google,

    Vespaio Svelto AIR é uma cofragem descartável, feita de PP reciclado, utilizada na construção de pisos perfurados para a distribuição de ar em instalações de compostagem, tratamento de resíduos, biofiltração ou armazenamento para maturação e conservação de produtos alimentares.

    A Vespaio Svelto AIR está disponível em 3 alturas diferentes e possui 5 bicos (o número de bicos pode ser reduzido sob encomenda). Com a Vespaio Svelto AIR, é possível confeccionar uma palmilha perfurada de 7 cm.

    Com o Vespaio Svelto AIR, você garante uma difusão homogênea do ar em todo o pavimento.

    Especificação
    • The Svelto Air, made of recycled polypropylene, is a versatile and innovative solution for the construction of vaulting, interstice, and ventilated floors, perfectly adapting to any type of building project, both new and in renovation.

      Designed with a square design (size 56 56), the Svelto Air offers a modular interlocking system that allows easy and quick installation on a concrete substrate.

      After the installation of the welded mesh and the casting of concrete, Svelto Air forms pillars that ensure the strength of the floor, distributing the loads evenly over the entire surface. If required, the system can be easily shaped and completed with FERMOPLAST attachment, which ensures optimal closure and minimizes waste during concrete casting.

      The structure of the Svelto Air creates an air space under the floor of the ground floor, ensuring effective ventilation and improving the comfort of the interior. It also acts as a barrier against moisture rising from the ground and prevents the accumulation of radon gas, thus ensuring a waterproof and safe floor.

      Thanks to its hollow shape, the Svelto Air allows easy passage of underground plants and technological networks in all directions, simplifying inspections and possible future modifications. It is also suitable for use in seismic zones: by connecting the welded grid to perimeter beams, it offers greater strength and stability to the entire building structure.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacassero-to-lose-svelto-air-ferracin-group
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa