Publicar produtos
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light
Pre-assembled lightening Easy-light

    Pre-assembled lightening Easy-light

    Traduzido por Google,

    O Easy-light oferece uma solução rápida e eficiente para lidar com os desafios de peso das chapas bidirecionais. Os componentes individuais do Easy-light podem ser facilmente montados, tanto no local da obra quanto, possivelmente, pré-montados na fábrica, para criar um módulo de alívio de peso chamado "painel".

    Este painel é fácil de montar, preciso e garante automaticamente a cobertura das chapas de ferro e o espaçamento correto das camadas de reforço.

    Especificação
    • The Easy-light slab lightening system is available in two sizes, 40×40 and 50×50, allowing the creation of lightening panels with differentiated bases.

      This feature offers the flexibility to create areas with reinforced ribs near the pillars, reducing or eliminating the need for additional reinforcement in the ribs.

      The modern and compact design of the Easy-light panel guarantees high lightening performance, making it the ideal choice for those who seek maximum lightness for their sole. Thanks to their versatility and ease of installation, slab panels allow the construction of slabs at competitive costs in terms of both labor and materials.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapre-assembled-lightening-easy-light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos

    Disponibilidade da região

    Europa