Publicar produtos
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Traduzido por Google,
    Unidades de alvenaria de concreto para aplicações em paredes internas e externas. Os blocos estão disponíveis em concreto "denso" ou "leve", superfície "intonaco" (áspera) ou "facciavista" (lisa) e com ou sem tratamento à prova d'água. As unidades são adequadas para vários usos: divisória, cortina, revestimento e parede de cavidade. Eles podem fornecer proteção contra incêndio, isolamento térmico e isolamento acústico. Os blocos não são adequados para paredes de suporte de carga.
    Especificação
    • -
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablocco-bk-25-2f-argilla-facciavista
    • Familia de productoMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Grupo de produtosHollow blocks (Blocchi forati)
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCConcrete blocks
    • Código UNSPSC30131502
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry walling units
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-13 21 11 11
    • Título OmniclassConcrete Blocks
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Europa África
    Albania
    Algeria
    Austria
    Libya
    Bosnia and Herzegovina
    Morocco
    Croatia
    Tunisia
    France
    Italy
    Montenegro
    Slovenia
    Spain
    Switzerland