Publicar produtos
TP3 COND 65 - 100 - 150
Ferroli

TP3 COND 65 - 100 - 150

Traduzido por Google,
Gerador de condensação horizontal para combustão pressurizada com três passagens de gases de combustão e eficiência energética certificada de quatro estrelas. Pronto para operação em combinação com um queimador de jato a gás/óleo combustível. Faixa: TP3 COND 65 Potência máxima de entrada 61,3 kW Potência máxima de saída Gás/Óleo (50/30°C) 65/62,9 kW Eficiência 30% Pmax - Gás/Óleo 106/102,5 % Pressão máxima de trabalho 6 bar TP3 COND 100 Potência máxima de entrada 94,3 kW Potência máxima de saída Gás/Óleo (50/30°C) 100/96,7 kW Eficiência a 30% Pmax - Gás/Óleo 106/102,5 % Pressão máxima de trabalho 6 bar TP3 COND 150 Potência máxima de entrada 141,5 kW Potência máxima de saída Gás/Óleo (50/30°C) 150/145 kW Eficiência a 30% Pmax – Gás/Óleo 106/102,5 % Pressão máxima de trabalho 6 bar
Especificação
  • High-water steel condensing boiler, ready to be coupling with oil or gas jet burner - Three flue gas passes: • Floating combustion chamber with cooled end plate and a very low volumetric heating • Big pipe for the second pass with the flue gas recovery from the bottom of the combustion chamber • Tube bundle for the third flue gas pass in INOX 2205 to ensure the highest resistance to corrosive condensation; located at the lower part of the hot water generator, fitted with steel inox turbulators to increase convective heat exchange and the condensing process. - Front door with reversible opening from both sides and innovative closing system with four micrometric adjustment on the boiler body. Heat insulation using material with excellent insulting properties and reduced thermal inertia, protected by refractory material on the furnace side and on the flue gas pass side. - Double heating system return for a correct installation with the low and medium temperature returns. All models of the series have flanged fittings complete with counterflanges - Very small frontal size for an easy access to the thermal power station - High efficency system - Maximum operating pressure 6 bar - Maximum design temperature 100°C - Satellite control panel in two versions: thermostatic or electronic
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTP3-COND-65-100-150
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de produtosBoilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers