Publicar produtos
OMNIA SW-T 3.2 8/10
Ferroli

OMNIA SW-T 3.2 8/10

Traduzido por Google,

Bombas de calor split Full Inverter com baixo impacto ambiental Gás R32 com baixo impacto ambiental. A instalação split tem a vantagem de evitar qualquer problema de congelamento na unidade externa, mesmo nas temperaturas mais frias (até -25°C) e na ausência de energia.

OMNIA SW-T 3.2 é uma bomba de calor, para aquecimento e produção de água quente sanitária, projetada para aplicações em unidades habitacionais de pequeno e médio porte.

Cada um dos seus componentes foi concebido a pensar na renovação dos sistemas de aquecimento existentes e na substituição de caldeiras e esquentadores elétricos, garantindo o mesmo conforto, com uma solução eficiente e amiga do ambiente.

Todas as unidades atendem aos mais extremos requisitos de controle climático de inverno; na verdade, elas podem produzir água quente até 65 °C, o que as torna adequadas para praticamente todos os sistemas de aquecimento.

Os geradores consistem em uma unidade externa com o coração do circuito de resfriamento, do compressor ao ventilador com o trocador de ar lateral, que será conectado aos tubos de gás refrigerante em direção à unidade interna que, em vez disso, contém o centro do circuito hidráulico (completo com todos os componentes do sistema) e o tanque de armazenamento de AQS de 100 litros.

A unidade interna também é equipada com duas integrações elétricas: 3 kW para o sistema de aquecimento e 1,2 kW para produção de AQS.

O novo conceito Full Inverter da Ferroli usa modulações de inversor DC nos 3 principais componentes intensivos em energia da máquina, ou seja, compressor, ventilador e bomba. Isso torna possível modular a potência rastreando finamente a carga térmica e oferecendo ao usuário eficiências muito altas e economia de energia significativa.

O conceito Ferroli Full Inverter também permite reduzir as correntes de partida, evitando mudanças bruscas na rede e garantindo maior vida útil dos componentes.

A qualidade dos componentes e dos processos de produção permitiu atingir um dos menores níveis de ruído entre as unidades do mercado atualmente.


Especificação


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaomnia-sw-t-32-8-10
  • Familia de productoHVAC - Heat Pumps
  • Grupo de produtosHeat Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Bombas de calor
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps