Publicar produtos
OPERA 160
Ferroli

OPERA 160

Traduzido por Google,

Módulo térmico de condensação de alta potência com grande teor de água, projetado para instalações simples ou bancárias, em combinação com uma gama completa de acessórios hidráulicos, gás e gases de combustão, até 960 kW

Acessórios hidráulicos, gás e gases de combustão para instalação bancária, certificado INAIL, com 2 e 3 módulos

Permutador de calor de tubos de fumos, em aço inoxidável AISI 316 Ti, com configuração vertical, secção helicoidal, montado perpendicularmente à câmara de fumos

Unidade de combustão de pré-mistura completa com queimador de combustão frontal de fibra metálica com emissões muito baixas (CLASSE 6 de acordo com EN 15502-1). Os módulos podem funcionar com metano e GLP

A câmara de combustão tem uma dimensão vertical global extremamente contida para que a troca de água/gases de combustão possa ocorrer em toda a extensão do trocador

Sistemas de proteção do gerador: Sistema de sensor duplo (entrega e retorno) para operação em ∆T constante (ajustável até 60°C) / Sensor de segurança de gases de combustão / Pressostato de água com limite mínimo em 0,8 bar

Circuito ar/gás de combustão com aspiração no local de instalação e válvula de retenção integrada na unidade de aspiração para dimensionar o coletor de gases de combustão pressurizado

Painel de controle protegido por uma porta embutida na caixa externa com fechadura com chave

Quatro rodas flutuantes para serviço pesado instaladas por padrão para facilitar o descarregamento e a mobilidade dentro da usina termelétrica. Pés ajustáveis para posicionamento

Especificação
  • It reaches one of the highest seasonal space heating efficiencies in its category: ηs 94%

    A+ SYSTEM: combined with the modulating remote control and the external probe (optional) it reaches the top efficiency class A+ (scale from G to A+++)

    The large volume of water of the generator allows the boiler to be connected to the system without the need for separating devices and allows for a very high design ∆t

    Management of the modules in bank set-up with self-configuring MASTER / SLAVE system

    Setting of switching on and off of generators (which can be switched on and off in sequence or work simultaneously in  parallel) through the control panel of the MASTER generator

    Electronics on board the machine to manage a system with two direct zones and one DHW storage or systems with differentiated temperatures (direct and mixed) in combination with the FZ4 B temperature control unit

    RANGE RATED certified generator to adjust the generated power to the system’s needs by increasing the efficiency of the system and preserving the mechanics of the machine

    The modules can be controlled and conducted remotely: Regulation of power or temperature with 0 - 10V signal / Signalling of block alarm for safety and restoration of operation / OPENTHERM (OT) and MODBUS parameterisable communication protocols 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOPERA-160
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de produtosBoilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems