Publicar produtos
OPERA 320
Ferroli

OPERA 320

Traduzido por Google,
Módulo térmico de condensação de alta potência com grande teor de água, concebido para instalações simples ou bancárias, em combinação com uma gama completa de acessórios hidro, gás e gases de combustão, até 960 kW Acessórios hidráulicos, gás e gases de combustão para instalação bancária, certificado INAIL, com 2 e 3 módulos Permutador de calor de tubos de gases de combustão, fabricado em aço inoxidável AISI 316 Ti, com configuração vertical, secção helicoidal, montado perpendicularmente à câmara de gases de combustão Unidade de combustão pré-mistura completa com queimador frontal de fibra metálica com muito baixas emissões (CLASSE 6 de acordo com EN 15502-1). Os módulos podem funcionar com metano e GLP
Especificação
  • It reaches one of the highest seasonal space heating efficiencies in its category: ηs 94% A+ SYSTEM: combined with the modulating remote control and the external probe (optional) it reaches the top efficiency class A+ (scale from G to A+++) The large volume of water of the generator allows the boiler to be connected to the system without the need for separating devices and allows for a very high design ∆t Management of the modules in bank set-up with self-configuring MASTER / SLAVE system Setting of switching on and off of generators (which can be switched on and off in sequence or work simultaneously in parallel) through the control panel of the MASTER generator Electronics on board the machine to manage a system with two direct zones and one DHW storage or systems with differentiated temperatures (direct and mixed) in combination with the FZ4 B temperature control unit RANGE RATED certified generator to adjust the generated power to the system’s needs by increasing the efficiency of the system and preserving the mechanics of the machine The modules can be controlled and conducted remotely: Regulation of power or temperature with 0 - 10V signal / Signalling of block alarm for safety and restoration of operation / OPENTHERM (OT) and MODBUS parameterisable communication protocols
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOpera-320
  • Familia de productoHVAC - Boilers
  • Grupo de produtosBoilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems