Publicar produtos
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
FiberTite® Ballasted Roof Systems
    FiberTite

    FiberTite® Ballasted Roof Systems

    Traduzido por Google,

    Uma alternativa aos sistemas aderidos e fixados mecanicamente, FiberTite também pode ser instalado em configurações típicas de lastro usando pedra convencional ou lastro de pavimentação para fixar a membrana FiberTite ao telhado. Instalados sobre a membrana FiberTite solta, os sistemas de telhado de lastro reduzem a exposição da membrana aos raios UV e aumentam a resistência ao fogo.

    O uso de lastro é o método original de impermeabilização e utiliza terra, grama, folhas de palmeira e outros materiais naturais para derramar a água. Esses itens, juntamente com cascalho e pedras, são posteriormente usados para lastro de trapos, papel, feltros e membranas em um telhado. Sistemas de telhado com lastro:

    • Não são penetrantes
    • Pode ser decorativo
    • Pode ser “verde”
    • São testados pelo tempo
    • Não são combustíveis (podem excluir telhados de jardim)
    Especificação
    • Colors

      • White
      • Off-White
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaballast-roofing-system
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosBallast
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC010567
    • Nome ETIMRoofing material
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniclassRoof Coverings
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States