Publicar produtos
FiberTite VaporTite™ Vapor Barrier
FiberTite

FiberTite VaporTite™ Vapor Barrier

Traduzido por Google,

A Seaman Corporation / FiberTite® oferece uma barreira de vapor Classe I autoadesiva de betume e polímero SBS.

sob o nome comercial VaporTite.

Especificação
  • Description

    VaporTite is a self-adhered vapor barrier membrane for steel
    decks composed of SBS-modified bitumen adhesive on the
    bottom surface and a tri-laminated woven polyethylene on the
    top surface. A silicone release film covers the adhesive under
    the surface. The material is installed with a 3-in (76 mm) side
    lap and 6-in (152 mm) end lap.

    Application

    VaporTite membrane may be installed on a steel deck, plywood,
    gypsum or concrete barrier boards, or structural concrete. Except
    for the steel deck, all substrates must be primed with FTR SA Primer.
    All surfaces must be clean and dry prior to application of the primer.
    The minimum application temperature for VaporTite is 32°F (0°C).

    Storage

    VaporTite is packaged in boxes with 25 per pallet. Store boxes/
    rolls of product on end on a clean and flat surface elevated
    above the deck. Do not store in a leaning or horizontal position
    as deformation may occur. All materials shall be stored in a dry
    place, out of direct exposure to the elements. VaporTite shall be
    handled in such a manner as to ensure that it remains dry prior
    to and during installation.

    Approvals

    VaporTite is FM Approved for specific FiberTite assemblies
    and listed in RoofNav. Note: FM does not permit self-adhered
    membranes to be installed direct to steel decks.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafibertite-vaportite-vapor-barrier
  • Familia de productoRoof Systems
  • Grupo de produtosAir & Vapor Barriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-13
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG019610
  • Nome ETIMRoofing materials
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Código UNSPSC30151505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Vapor Retarders
  • Número OmniClass23-13 25 27
  • Título OmniclassVapor Barriers
  • Código CSI UniFormat IIB3010
  • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States