Publicar produtos
FiberTite® Skirted Drip Edge
FiberTite

FiberTite® Skirted Drip Edge

Traduzido por Google,

Borda de gotejamento com contorno FiberTite em comprimentos de 10' com flashing de membrana aplicado na fábrica oferece economia de tempo e mão de obra. Nossos prazos de entrega rápidos e instalação fácil se traduzem diretamente em custos de mão de obra reduzidos e permitem que você e sua equipe passem para outros projetos mais rapidamente.

Especificação
  • Warranty

    A Full System Warranty is available through our partners which covers the entire roof system under one warranty. The system is inspected after the project is complete to assure proper installation. This ensures protection for the most vulnerable area of the roof against failure due to extreme wind up lift pressures. Contact the manufacturer's sales rep directly for more information.

    Testing

    • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
    • Factory Mutual approved for wind uplift protection.

    Standard Sizes

    Sizes range from 3" up to 6" face heights to accommodate multiple nailers and coverage requirements.

    • 3"
    • 4"
    • 6"

    Accessories

    Fabricated miters do not have factory applied FiberTite membrane flashing.

    Also Included

    22 Ga. galvanized continuous cleats with slotted holes are included and will arrive to the job site with the product.

    Available Materials

     24 Ga. Drip Edge with Factory Applied FiberTite Membrane Flashing

    Competitively Priced

    Skirted Drip Edge with factory applied FiberTite membrane flashing saves time and labor costs, moving contractors onto the next project faster.

    Efficient Design

    Provided in 10'-0" lengths with pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs. The fastening holes are slotted to allow for thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafibertite_skirted_drip_edge
  • Familia de productoRoof Systems
  • Grupo de produtosDrip Edge
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlashings and aprons
  • Código CSI MasterFormat 201407 71 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gravel Stops and Fasciae
  • Número OmniClass23-13 41 11
  • Título OmniclassRoof Edgings and Trims
  • Código CSI UniFormat IIB30
  • Título CSI UniFormat IIROOFING