Publicar produtos
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
FiberTite® Induction Welded Roofing Systems
    FiberTite

    FiberTite® Induction Welded Roofing Systems

    Traduzido por Google,

    A impressionante engenharia de quatro camadas da FiberTite, juntamente com um inovador sistema de soldagem por indução para telhados, é a combinação de adesão de telhados mais resistente do setor.

    • A tecnologia de 4 camadas da FiberTite inclui um revestimento de adesão único que satura totalmente o tecido de base, formando uma ligação molecular entre o revestimento traseiro e o revestimento facial e proporcionando máxima resistência à delaminação.
    • A ferramenta de soldagem por indução eletromagnética cria ligações consistentes e uniformes entre o tecido e a placa de fixação. A soldagem por indução é compatível com DensDeck®, Securock® ou outras placas de cobertura aprovadas.
    • As placas IW são revestidas com um polímero patenteado e possuem um centro rebaixado e uma superfície de ligação plana elevada para uma adesão forte e uniforme.
    Especificação
    • The Strongest Roofing System
      Induction welded attachment systems meet the FM 1-90 wind resistance rating.

      Features & Benefits

      • Requires 25% fewer fasteners vs. adhered systems, due to the membrane being directly bonded to the insulation fastener.
      • Less installation variables and therefore faster installation with the use of fewer fasteners.
      • Fastening pattern versus traditional in-seam fastening reduces potential flutter.
      • FiberTite Induction Welded Attachment Systems are Factory Mutual Approved.
      • IW Plates meet FM 4470 criteria for corrosion resistance and features a wide welding surface to promote a strong bond.

      Colors
      • Off-White
      • White
      • CR Gray
      • Slate Gray
      • Thermal Tan
      • Patina Green*
      • Terra Cotta*
      • Energy Gray*
      • Colonial Red*

      *- MTO color, minimum quantities may apply

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainduction-welded-roofing-system
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de produtosInduction Welded
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC010567
    • Nome ETIMRoofing material
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlat roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 29
    • Título OmniclassRoof Coverings
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States